Flachwinkeloberteil Stahlblech
Art.Nr. 6279860 | EAN 4012195695936
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Oberteil zum Verschließen des Flachwinkels der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung glatt Breite 76,5 mm Dimension 12x76,5x400 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Höhe 12 mm Länge 400 mm Montageart der Oberteile innenliegend Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GS-OTFRW / 6279860 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung GS-OTFRW / 6279860 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GS-OTFRW / 6279860 , 0.14MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten , 0.03MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf