Kanaloberteil Stahlblech
Art.Nr. 6279850 | EAN 4012195695813
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungOberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung glatt Breite 76,5 mm Dimension 12x76,5x2000 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Höhe 12 mm Länge 2000 mm Montageart der Oberteile innenliegend Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GS-OTRW / 6279850 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung GS-OTRW / 6279850 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GS-OTRW / 6279850 , 0.14MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten , 0.03MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf