Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 90 mm
Art.Nr. 6279828 | EAN 4012195680826
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montage- und Verbindungsprofil für die Konsolenmontage von Geräteeinbaukanälen in Verbindung mit vertikal angeordneten Konvektionsgittern. Das Montage- und Verbindungsprofil wird an der Befestigungskonsole eingerastet und nimmt senkrecht den Profilverbinder Typ PVV N2… auf. Bitte beachten Sie die Kanalabmessungen.
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wandmontage Befestigungsart aufrastbar Breite 99 mm Dimension 99x360x88 für Kanal-Abmessung 90x170 Höhe 88 mm Kanalmontage einhängen und verschrauben Länge 360 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MVKG90170 / 6279828 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung MVKG90170 / 6279828 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung MVKG90170 / 6279828 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf