Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 90 mm
Art.Nr. 6279826 | EAN 4012195680819
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMontage- und Verbindungsprofil für die Konsolenmontage von Geräteeinbaukanälen in Verbindung mit vertikal angeordneten Konvektionsgittern. Das Montage- und Verbindungsprofil wird an der Befestigungskonsole eingerastet und nimmt senkrecht den Profilverbinder Typ PVV N2… auf. Bitte beachten Sie die Kanalabmessungen.
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wandmontage Befestigungsart aufrastbar Breite 99 mm Dimension 99x320x88 Farbe zink für Kanal-Abmessung 90x130 Höhe 88 mm Kanalmontage einhängen und verschrauben Länge 320 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MVKG90130 / 6279826 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung MVKG90130 / 6279826 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung MVKG90130 / 6279826 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 1.11MB , pdf