Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 70 mm
Art.Nr. 6279824 | EAN 4012195680802
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montage- und Verbindungsprofil für die Konsolenmontage von Geräteeinbaukanälen in Verbindung mit vertikal angeordneten Konvektionsgittern. Das Montage- und Verbindungsprofil wird an der Befestigungskonsole eingerastet und nimmt senkrecht den Profilverbinder Typ PVV N2… auf. Bitte beachten Sie die Kanalabmessungen.
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wandmontage Befestigungsart aufrastbar Breite 99 mm Dimension 99x400x68 für Kanal-Abmessung 70x210 Höhe 68 mm Kanalmontage einhängen und verschrauben Länge 400 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MVKG70210 / 6279824 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung MVKG70210 / 6279824 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung MVKG70210 / 6279824 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf