Verbindungsprofil für Kanalbreite 210 mm

Art.Nr. 6279812 | EAN 4012195680758

6279812 / KSP210
92 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Verbindungsprofil zur Montage und Stabilisierung von Rapid 80 Geräteeinbaukanälen Typ GS und GA der Nennbreite 210 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Abmessungen

Breite 36 mm
Dimension 192x92x36
Einbaulage horizontal
Farbe zink
Halogenfrei ja
Höhe 192 mm
Länge 92 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KSP210 92 mm 6279812
1 Stück 10,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung KSP210 / 6279812 , 0.16MB , pdf
Download

KSP210 / 6279812
Download