Wandkonsolenadapter KS70130 für GK Kunststoff, Kanalbreite 130 mm
Art.Nr. 6279804 | EAN 4012195680703
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Wandkonsolenadapter zur Montage der GK70130 Geräteeinbaukanäle an Befestigungskonsolen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wandmontage Befestigungsart aufrastbar Dimension 128x122x27mm für Kanal-Abmessung 70x130 mm Oberfläche bandverzinkt Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 122 mm Höhe 17 mm Länge 130 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KS70130 / 6279804 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung KS70130 / 6279804 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe , 0.27MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung KS Wandkonsolenadapter , 0.97MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf