Wandkonsolenadapter KS70110 für GK Kunststoff, Kanalbreite 110 mm
Art.Nr. 6279802 | EAN 4012195680697
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungWandkonsolenadapter zur Montage der GK70110 Geräteeinbaukanäle an Befestigungskonsolen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wandmontage Befestigungsart aufrastbar Breite 102 mm Dimension 128x102x27mm Farbe zink für Kanal-Abmessung 70x110 mm Höhe 17 mm Länge 130 mm Oberfläche bandverzinkt Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KS70110 / 6279802 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung KS70110 / 6279802 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung KS Wandkonsolenadapter , 0.97MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf