- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSpannbügel zur Auflagenarretierung zwischen Konvektionsgitter und der Befestigungskonsole.
Passend zu Befestigungskonsolen für Fensterbankdicke 23,5 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wandmontage Breite 39 mm Dimension 65x39x1,8 Höhe 1,8 mm Länge 65 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SP3 / 6279800 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung SP3 / 6279800 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung SP3 / 6279800 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf
Deutschland - Deutsch