Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

Art.Nr. 6279788 | EAN 4012195667940

6279788 / G-SVS90210RW
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart selbstklebend
Breite 213 mm
Dimension 90x210x30mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Form universal
für Kanal-Abmessung 90x210
für Kanalbreite 210 mm
für Kanalhöhe 90 mm
Halogenfrei ja
Höhe 91 mm
Kanalhöhe min. 90 mm
Kanaltiefe 90 mm
Länge 30 mm
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-SVS90210RW reinweiß; RAL 9010 6279788
1 Stück 18,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung G-SVS90210RW / 6279788 , 0.16MB , pdf
Download

G-SVS90210RW / 6279788
Download