Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

Art.Nr. 6279784 | EAN 4012195667902

6279784 / G-SVS90170RW
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart selbstklebend
Breite 173 mm
Dimension 90x170x30mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Form universal
für Kanal-Abmessung 90x170
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 90 mm
Halogenfrei ja
Höhe 91 mm
Kanalhöhe min. 90 mm
Kanaltiefe 90 mm
Länge 30 mm
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-SVS90170RW reinweiß; RAL 9010 6279784
1 Stück 18,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung G-SVS90170RW / 6279784 , 0.16MB , pdf
Download

G-SVS90170RW / 6279784
Download