Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm
Art.Nr. 6279780 | EAN 4012195667865
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Kanalschnittkaschierung Befestigungsart selbstklebend Dimension 90x130x30mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Form universal für Kanal-Abmessung 90x130 für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 90 mm Halogenfrei ja Kanalhöhe min. 90 mm Kanaltiefe 90 mm Oberteilbreite 76,5 mm Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 133 mm Höhe 91 mm Länge 30 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt G-SVS90130RW / 6279780 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung G-SVS90130RW / 6279780 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung G-SVS90130RW / 6279780 , 0.14MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten , 0.03MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf