Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279768 | EAN 4012195667742

6279768 / G-SVS70170RW
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart selbstklebend
Breite 173 mm
Dimension 70x170x30mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Form universal
für Kanal-Abmessung 70x170
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Höhe 71 mm
Kanalhöhe min. 70 mm
Kanaltiefe 70 mm
Länge 30 mm
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-SVS70170RW reinweiß; RAL 9010 6279768
1 Stück 15,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung G-SVS70170RW / 6279768 , 0.16MB , pdf
Download

G-SVS70170RW / 6279768
Download