Flachwinkeloberteil Aluminium

Art.Nr. 6279736 | EAN 4012195776192

76,5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Flachwinkeloberteil zur Montage auf dem Rapid 80 GA Flachwinkel- Formteil.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung glatt
Breite 76,5 mm
Dimension 12x76,5x400
Halogenfrei ja
Höhe 12 mm
Länge 400 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Oberfläche eloxiert
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-OTFRW 76,5 mm 6279734
1 Stück 33,65 € Preis / 1 Stück
GA-OTFEL 76,5 mm 6279736
1 Stück 33,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung GA-OTFEL / 6279736 , 0.16MB , pdf
Download

GA-OTFEL / 6279736
Download