Flachwinkeloberteil Aluminium

Art.Nr. 6279734 | EAN 4012195776161

76,5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Flachwinkeloberteil zur Montage auf dem Rapid 80 GA Flachwinkel- Formteil.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung glatt
Breite 76,5 mm
Dimension 12x76,5x400
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 12 mm
Länge 400 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-OTFRW 76,5 mm 6279734
1 Stück 33,65 € Preis / 1 Stück
GA-OTFEL 76,5 mm 6279736
1 Stück 33,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung GA-OTFRW / 6279734 , 0.16MB , pdf
Download

GA-OTFRW / 6279734
Download