Kanaloberteil Aluminium 100 mm
Art.Nr. 6279733 | EAN 4012197261504
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Oberteil aus Aluminium zum Verschließen der Rapid GA Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V garantiert. In jeder Lieferlänge (100 mm) sind 2 Rastklammern vormontiert.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung glatt Dimension 12x76,5x100 Halogenfrei ja Montageart der Oberteile innenliegend Oberfläche eloxiert Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 76,5 mm Höhe 12 mm Länge 100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-OTEL 100 / 6279733 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung GA-OTEL 100 / 6279733 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-OTEL 100 / 6279733 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf