Außeneckoberteil Aluminium
Art.Nr. 6279727 | EAN 4012195776154
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAußeneckoberteil zur Montage auf dem Rapid 80 GA Außeneck- Formteil.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 76,5 mm Dimension 12x76,5x300 Farbe aluminium Halogenfrei ja Höhe 12 mm Länge 300 mm Montageart der Oberteile innenliegend Oberfläche eloxiert Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Aluminium - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-OTAEL / 6279727 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung GA-OTAEL / 6279727 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-OTAEL / 6279727 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf