Außeneckoberteil Aluminium
Art.Nr. 6279725 | EAN 4012195776147
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneckoberteil zur Montage auf dem Rapid 80 GA Außeneck- Formteil.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 12x76,5x300 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Montageart der Oberteile innenliegend Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 76,5 mm Höhe 12 mm Länge 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-OTARW / 6279725 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung GA-OTARW / 6279725 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-OTARW / 6279725 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf