Kanaloberteil Aluminium
Art.Nr. 6279723 | EAN 4012195770091
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungOberteil aus Aluminium zum Verschließen der Rapid GA Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V garantiert. In jeder Lieferlänge (2000mm) sind 6 Rastklammern vormontiert.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung glatt Breite 76,5 mm Dimension 12x76,5x2000 Farbe aluminium Halogenfrei ja Höhe 12 mm Länge 2000 mm Montageart der Oberteile innenliegend Oberfläche eloxiert Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Aluminium - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-OTEL / 6279723 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung GA-OTEL / 6279723 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-OTEL / 6279723 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf