Kanaloberteil Aluminium
Art.Nr. 6279720 | EAN 4012195770084
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Oberteil aus Aluminium zum Verschließen der Rapid GA Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V garantiert. In jeder Lieferlänge (2000mm) sind 6 Rastklammern vormontiert.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung glatt Dimension 12x76,5x2000 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Montageart der Oberteile innenliegend Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 76,5 mm Höhe 12 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-OTRW / 6279720 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung GA-OTRW / 6279720 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-OTRW / 6279720 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf