Kanaloberteil Aluminium 100 mm
Art.Nr. 6279715 | EAN 4012197261528
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Oberteil aus Aluminium zum Verschließen der Rapid GA Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V garantiert. In jeder Lieferlänge (100 mm) sind 2 Rastklammern vormontiert.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung glatt Breite 76,5 mm Dimension 12x76,5x100 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Höhe 12 mm Länge 100 mm Montageart der Oberteile innenliegend Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Aluminium - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-OTRW 100 / 6279715 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung GA-OTRW 100 / 6279715 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-OTRW 100 / 6279715 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf