Trennwand GA-TW90

Art.Nr. 6279714 | EAN 4012195770046

6279714 / GA-TW90
2000 mm
90
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Trennwand zur Unterteilung der Rapid 80 GA, Rapid IBIS Geräteeinbaukanäle Aluminium und ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.
Bei der senkrechten Montage von Geräteeinbaukanälen sowie bei der Installation von ISS Installationssäulen wird zur sicheren Fixierung der Trennwand die Kanalklammer Typ KL80A benötigt.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung 1-fach
Befestigungsart einlegbar
Breite 70 mm
Dimension 8,4x70x2000
Geeignet für Kanalhöhe 90
Halogenfrei ja
Höhe 8,4 mm
Länge 2000 mm
Schutzart IP30
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Geeignet für Kanalhöhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-TW90 2000 mm 90 6279714
2 m 10,45 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GA-TW90 / 6279714 , 0.16MB , pdf
Download

GA-TW90 / 6279714
Download