Trennwand GA-TW70
Art.Nr. 6279711 | EAN 4012195770039
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungTrennwand zur Unterteilung der Rapid 80 GA, Rapid IBIS Geräteeinbaukanäle Aluminium und ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.
Bei der senkrechten Montage von Geräteeinbaukanälen sowie bei der Installation von ISS Installationssäulen wird zur sicheren Fixierung der Trennwand die Kanalklammer Typ KL80A benötigt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 1-fach Befestigungsart einlegbar Breite 51 mm Dimension 8,4x51x2000 Farbe zink Geeignet für Kanalhöhe 70 Halogenfrei ja Höhe 8,4 mm Länge 2000 mm Oberfläche bandverzinkt Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-TW70 / 6279711 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung GA-TW70 / 6279711 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-TW70 / 6279711 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf