Kupplung GA-KUP90
Art.Nr. 6279704 | EAN 4012195770022
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungStoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile von Rapid 80 GA Geräteeinbaukanälen Aluminium.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung universal Bauform Kupplung Breite 84 mm Dimension 84x120 Halogenfrei ja Kanaltiefe 90 mm Länge 120 mm Mit Potentialausgleich ja Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-KUP90 / 6279704 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung GA-KUP90 / 6279704 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-KUP90 / 6279704 , 0.14MB , pdf