Kupplung GA-KUP70
Art.Nr. 6279701 | EAN 4012195769989
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile von Rapid 80 GA Geräteeinbaukanälen Aluminium.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung universal Bauform Kupplung Dimension 64x120 Halogenfrei ja Kanaltiefe 70 mm Mit Potentialausgleich ja Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 64 mm Länge 120 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-KUP70 / 6279701 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung GA-KUP70 / 6279701 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-KUP70 / 6279701 , 0.14MB , pdf