Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-90210
Art.Nr. 6279673 | EAN 4012195769798
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum sauberen Abschluss der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung symmetrisch Befestigungsart aufrastbar Dimension 90x210x37 für Kanalbreite 210 mm für Kanalhöhe 90 mm Geeignet für links/rechts Halogenfrei ja Oberfläche eloxiert Schnittkaschierung nein Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 210 mm Höhe 90 mm Länge 37 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-E90210EL / 6279673 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung GA-E90210EL / 6279673 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-E90210EL / 6279673 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf