Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-90210

Art.Nr. 6279670 | EAN 4012195769804

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück zum sauberen Abschluss der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufrastbar
Breite 210 mm
Dimension 90x210x37
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 210 mm
für Kanalhöhe 90 mm
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei ja
Höhe 90 mm
Länge 37 mm
Schnittkaschierung nein
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-E90210RW reinweiß; RAL 9010 6279670
1 Stück 105,95 € Preis / 1 Stück
GA-E90210EL aluminium 6279673
1 Stück 105,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GA-E90210RW / 6279670 , 0.16MB , pdf
Download

GA-E90210RW / 6279670
Download