T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-D90210
Art.Nr. 6279663 | EAN 4012195769774
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 2 Ausführung Unterteil Breite 210 mm Dimension 90x210x500 für Kanalbreite 210 mm für Kanalhöhe 90 mm Halogenfrei ja Höhe 90 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 500 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden nein Oberfläche eloxiert Oberteilbreite 76,5 mm Oberteilbreite 2 76,5 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Aluminium - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-DT90210EL / 6279663 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung GA-DT90210EL / 6279663 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-DT90210EL / 6279663 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf