Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-D90210

Art.Nr. 6279640 | EAN 4012195769682

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 2
Ausführung Unterteil
Breite 210 mm
Dimension 90x210x300
Farbe reinweiß; RAL 9010
Form symmetrisch
Halogenfrei ja
Höhe 90 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 300 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Aluminium
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-DI90210RW reinweiß; RAL 9010 6279640
1 Stück 250,30 € Preis / 1 Stück
GA-DI90210EL - 6279643
1 Stück 250,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GA-DI90210RW / 6279640
Download