Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-D90210

Art.Nr. 6279620 | EAN 4012195769620

210 mm
90 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Flachwinkel zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 2
Ausführung Unterteil
Breite 210 mm
Dimension 90x210x300
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 210 mm
für Kanalhöhe 90 mm
Halogenfrei ja
Höhe 90 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 300 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 76,5 mm
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Aluminium
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-DF90210RW 210 mm 90 mm reinweiß; RAL 9010 6279620
1 Stück 250,30 € Preis / 1 Stück
GA-DF90210EL 210 mm 90 mm - 6279623
1 Stück 250,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GA-DF90210RW / 6279620
Download