Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-D90210

Art.Nr. 6279613 | EAN 4012195769606

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Außeneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 2
Ausführung Unterteil
Breite 210 mm
Dimension 90x210x300
Farbe aluminium
für Kanalbreite 210 mm
für Kanalhöhe 90 mm
Halogenfrei ja
Höhe 90 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 300 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Aluminium
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-DA90210RW reinweiß; RAL 9010 6279610
1 Stück 250,30 € Preis / 1 Stück
GA-DA90210EL aluminium 6279613
1 Stück 250,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GA-DA90210EL / 6279613 , 0.16MB , pdf
Download

GA-DA90210EL / 6279613
Download