Geräteeinbaukanal Rapid 80, symmetrisch, doppelt, Kanalbreite 210, Kanalhöhe 90
Art.Nr. 6279600 | EAN 4012195769491
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteeinbaukanal ohne Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Überlängen bis 6000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliert.
Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Alternativ empfehlen wir Pulverbeschichtung im Farbton RAL 9006 (Weißaluminium).
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 2 Anzahl der steckbaren Trennwände 2 Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil Bauform rechteckig ja Bodenlochung ohne Bodenlochung Dimension 90x210x2000 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden nein Nutzquerschnitt 14688 mm² Oberteil mitgeliefert nein Oberteilbreite 76,5 mm Oberteilbreite 2 76,5 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 210 mm Höhe 90 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-D90210RW / 6279600 , 0.32MB , pdfKonformitätserklärung GA-D90210RW / 6279600 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-D90210RW / 6279600 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf