Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A90170

Art.Nr. 6279530 | EAN 4012195817963

170 mm
90 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 170 mm
Dimension 90x170x300
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 90 mm
Halogenfrei ja
Höhe 90 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 300 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 76,5 mm
Richtungsänderung vertikal fallend
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Aluminium
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-AFF90170RW 170 mm 90 mm reinweiß; RAL 9010 6279530
1 Stück 187,75 € Preis / 1 Stück
GA-AFF90170EL 170 mm 90 mm - 6279533
1 Stück 187,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GA-AFF90170RW / 6279530
Download