Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A90170
Art.Nr. 6279510 | EAN 4012195769132
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAußeneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Breite 170 mm Dimension 90x170x300 Farbe reinweiß; RAL 9010 für Kanalbreite 170 mm für Kanalhöhe 90 mm Halogenfrei ja Höhe 90 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 300 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden nein Oberteilbreite 76,5 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Symmetrisch nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Aluminium Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-AA90170RW / 6279510 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung GA-AA90170RW / 6279510 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-AA90170RW / 6279510 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf