Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-70170

Art.Nr. 6279473 | EAN 4012195818885

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück zum sauberen Abschluss der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufrastbar
Breite 170 mm
Dimension 70x170x37
Farbe aluminium
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei ja
Höhe 70 mm
Länge 37 mm
Oberfläche eloxiert
Schnittkaschierung nein
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-E70170RW reinweiß; RAL 9010 6279470
1 Stück 69,75 € Preis / 1 Stück
GA-E70170EL aluminium 6279473
1 Stück 69,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GA-E70170EL / 6279473 , 0.16MB , pdf
Download

GA-E70170EL / 6279473
Download