T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A70170

Art.Nr. 6279460 | EAN 4012195768951

500 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 170 mm
Dimension 70x170x500
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Höhe 70 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 500 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-AT70170RW 500 mm reinweiß; RAL 9010 6279460
1 Stück 142,65 € Preis / 1 Stück
GA-AT70170EL 500 mm - 6279463
1 Stück 142,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GA-AT70170RW / 6279460
Download