Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A70170
Art.Nr. 6279443 | EAN 4012195768906
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Dimension 70x170x300 Form asymmetrisch Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden nein Oberfläche eloxiert Oberteilbreite 76,5 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Aluminium Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 170 mm Höhe 70 mm Länge 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-AI70170EL / 6279443 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung GA-AI70170EL / 6279443 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-AI70170EL / 6279443 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf