Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-70130
Art.Nr. 6279370 | EAN 4012195768654
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum sauberen Abschluss der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung symmetrisch Befestigungsart aufrastbar Dimension 70x130x37 Farbe reinweiß; RAL 9010 für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 70 mm Geeignet für links/rechts Halogenfrei ja Schnittkaschierung nein Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 130 mm Höhe 70 mm Länge 37 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-E70130RW / 6279370 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung GA-E70130RW / 6279370 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-E70130RW / 6279370 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf