T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70130

Art.Nr. 6279363 | EAN 4012195768609

500 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 130 mm
Dimension 70x130x500
Farbe aluminium
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Höhe 70 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 500 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-ST70130RW 500 mm reinweiß; RAL 9010 6279360
1 Stück 119,75 € Preis / 1 Stück
GA-ST70130EL 500 mm aluminium 6279363
1 Stück 119,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GA-ST70130EL / 6279363 , 0.16MB , pdf
Download

GA-ST70130EL / 6279363
Download