Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70130
Art.Nr. 6279343 | EAN 4012195768579
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Dimension 70x130x300 Form symmetrisch Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden nein Oberfläche eloxiert Oberteilbreite 76,5 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Aluminium Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 130 mm Höhe 70 mm Länge 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-SI70130EL / 6279343 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung GA-SI70130EL / 6279343 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-SI70130EL / 6279343 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf