Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70130
Art.Nr. 6279340 | EAN 4012195768548
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Dimension 70x130x300 Farbe reinweiß; RAL 9010 Form symmetrisch Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden nein Oberteilbreite 76,5 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Aluminium Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 130 mm Höhe 70 mm Länge 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-SI70130RW / 6279340 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung GA-SI70130RW / 6279340 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-SI70130RW / 6279340 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf