Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70130

Art.Nr. 6279323 | EAN 4012195768524

130 mm
70 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Flachwinkel zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 130 mm
Dimension 70x130x300
Farbe aluminium
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Höhe 70 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 300 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 76,5 mm
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Aluminium
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-SF70130RW 130 mm 70 mm reinweiß; RAL 9010 6279320
1 Stück 144,60 € Preis / 1 Stück
GA-SF70130EL 130 mm 70 mm aluminium 6279323
1 Stück 144,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GA-SF70130EL / 6279323 , 0.16MB , pdf
Download

GA-SF70130EL / 6279323
Download