Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70130
Art.Nr. 6279320 | EAN 4012195768487
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkel zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Dimension 70x130x300 Farbe reinweiß; RAL 9010 für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden nein Oberteilbreite 76,5 mm Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Aluminium Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 130 mm Höhe 70 mm Länge 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-SF70130RW / 6279320 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung GA-SF70130RW / 6279320 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-SF70130RW / 6279320 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf