Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-70110

Art.Nr. 6279273 | EAN 4012195768340

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Endstück zum sauberen Abschluss der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufrastbar
Breite 110 mm
Dimension 70x110x37
für Kanalbreite 110 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei ja
Höhe 70 mm
Länge 37 mm
Oberfläche eloxiert
Schnittkaschierung nein
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-E70110RW reinweiß; RAL 9010 6279270
1 Stück 52,45 € Preis / 1 Stück
GA-E70110EL - 6279273
1 Stück 52,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GA-E70110EL / 6279273
Download