Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-70110
Art.Nr. 6279270 | EAN 4012195768302
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum sauberen Abschluss der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung symmetrisch Befestigungsart aufrastbar Dimension 70x110x37 Farbe reinweiß; RAL 9010 für Kanalbreite 110 mm für Kanalhöhe 70 mm Geeignet für links/rechts Halogenfrei ja Schnittkaschierung nein Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 110 mm Höhe 70 mm Länge 37 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-E70110RW / 6279270 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung GA-E70110RW / 6279270 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-E70110RW / 6279270 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf