T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70110
Art.Nr. 6279263 | EAN 4012195768289
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Dimension 70x110x500 für Kanalbreite 110 mm für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden nein Oberfläche eloxiert Oberteilbreite 76,5 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 110 mm Höhe 70 mm Länge 500 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-ST70110EL / 6279263 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung GA-ST70110EL / 6279263 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-ST70110EL / 6279263 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf