Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70110
Art.Nr. 6279243 | EAN 4012195768227
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Breite 110 mm Dimension 70x110x300 Form symmetrisch Halogenfrei ja Höhe 70 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 300 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden nein Oberfläche eloxiert Oberteilbreite 76,5 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Aluminium Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-SI70110EL / 6279243 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung GA-SI70110EL / 6279243 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-SI70110EL / 6279243 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf