Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70110

Art.Nr. 6279210 | EAN 4012195768111

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Außeneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 110 mm
Dimension 70x110x300
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 110 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Höhe 70 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 300 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Aluminium
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-SA70110RW reinweiß; RAL 9010 6279210
1 Stück 129,15 € Preis / 1 Stück
GA-SA70110EL - 6279213
1 Stück 129,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GA-SA70110RW / 6279210
Download