Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70170

Art.Nr. 6279121 | EAN 4012195842620

170 mm
70 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Flachwinkel zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 170 mm
Dimension 70x170x300
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Höhe 70 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 300 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 76,5 mm
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Aluminium
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-SF70170RW 170 mm 70 mm reinweiß; RAL 9010 6279121
1 Stück 172,50 € Preis / 1 Stück
GA-SF70170EL 170 mm 70 mm - 6279123
1 Stück 172,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GA-SF70170RW / 6279121
Download