Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 70, symmetrisch

Art.Nr. 6279103 | EAN 4012195842545

2000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geräteeinbaukanal ohne Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Überlängen bis 6000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliert.
Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Alternativ empfehlen wir Pulverbeschichtung im Farbton RAL 9006 (Weißaluminium).
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig ja
Bodenlochung ohne Bodenlochung
Breite 170 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 33,851 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 70x170x2000
Farbe aluminium
Halogenfrei ja
Höhe 70 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 2000 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Nutzquerschnitt 8620 mm²
Oberfläche eloxiert
Oberteil mitgeliefert nein
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-S70170RW 2000 mm 6279100
2 m 107,30 € Preis / 1 m
GA-S70170EL 2000 mm 6279103
2 m 107,30 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Kupplung GA-KUP70 Kupplung GA-KUP70 GA-KUP70 6279701
1 VPE 9,45 € Preis / 1 VPE
Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach 71GD6 6288610
5 Stück 4,80 € Preis / 1 Stück
Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach 71GD7-2 6288608
2 Stück 9,35 € Preis / 1 Stück
Zugentlastung 7ZE Zugentlastung 7ZE 7ZE 6288790
50 Stück 2,50 € Preis / 1 Stück
Kanaloberteil Aluminium Kanaloberteil Aluminium GA-OTEL 6279723
2 m 28,50 € Preis / 1 m
Rastklammer RKV3V Rastklammer RKV3V RKV3V 6288700
20 Stück 1,15 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-70170 Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-70170 GA-E70170EL 6279473
1 Stück 69,75 € Preis / 1 Stück
Trennwand GA-TW70 Trennwand GA-TW70 GA-TW70 6279711
2 m 10,05 € Preis / 1 m
Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70170 Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70170 GA-SA70170EL 6279113
1 Stück 172,50 € Preis / 1 Stück
Außeneckoberteil Aluminium Außeneckoberteil Aluminium GA-OTAEL 6279727
1 Stück 33,65 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70170 Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70170 GA-SF70170EL 6279123
1 Stück 172,50 € Preis / 1 Stück
Flachwinkeloberteil Aluminium Flachwinkeloberteil Aluminium GA-OTFEL 6279736
1 Stück 33,65 € Preis / 1 Stück
Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70170 Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70170 GA-SI70170EL 6279143
1 Stück 172,50 € Preis / 1 Stück
T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70170 T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70170 GA-ST70170EL 6279163
1 Stück 142,65 € Preis / 1 Stück
Kanalklammer KL80A Kanalklammer KL80A KL80A 6288640
20 Stück 3,35 € Preis / 1 Stück
Schutzleiteranschlusswinkel Schutzleiteranschlusswinkel 8AWR 6288704
10 Stück 3,80 € Preis / 1 Stück
Steckdoseneinheit AR45, 2-fach Steckdoseneinheit AR45, 2-fach SDE-RW D0RW2 6119407
1 Stück 49,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GA-S70170EL / 6279103 , 0.16MB , pdf
Download

GA-S70170EL / 6279103
Download